Grupos de mercancía
Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable
K0005

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0005 Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable 275 kB

Planos (vista completa)

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y arandela de presión de plástico

Más información

Planos

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y arandela de presión de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0005.9501103aceronegroM312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.9501104aceronegroM412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.0501104aceronegroM415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.0501105aceronegroM515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.1501105aceronegroM518,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.1501106aceronegroM618,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.2501108aceronegroM827,11133,3241828,5961081,58350 A petición
K0005.9511103acero inoxidablenegroM312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.9511104acero inoxidablenegroM412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.0511104acero inoxidablenegroM415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.0511105acero inoxidablenegroM515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.1511105acero inoxidablenegroM518,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.1511106acero inoxidablenegroM618,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.2511108acero inoxidablenegroM827,11133,3241828,5961081,58350 A petición
K0005.9501403acerorojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.9501404acerorojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.0501404acerorojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.0501405acerorojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.1501405acerorojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.1501406acerorojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.2501408acerorojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 A petición
K0005.9511403acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.9511404acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.0511404acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.0511405acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.1511405acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.1511406acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.2511408acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 A petición

Palancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Más información

Planos

Palancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
LFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0005.9501103X10aceronegroM312614,411,591336,241,71101,590 A petición
K0005.9501103X15aceronegroM312614,411,591336,241,71151,590 A petición
K0005.9501103X30aceronegroM312614,411,591336,241,71301,590 A petición
K0005.9501104X10aceronegroM412614,411,591336,241,71101,590 A petición
K0005.9501104X15aceronegroM412614,411,591336,241,71151,590 A petición
K0005.9501104X30aceronegroM412614,411,591336,241,71301,590 A petición
K0005.0501104X15aceronegroM415,48181311,21752,359,11152,5100 A petición
K0005.0501104X20aceronegroM415,48181311,21752,359,11202,5100 A petición
K0005.0501104X30aceronegroM415,48181311,21752,359,11302,5100 A petición
K0005.0501105X20aceronegroM515,48181311,21752,359,11202,5100 A petición
K0005.0501105X30aceronegroM515,48181311,21752,359,11302,5100 A petición
K0005.0501105X40aceronegroM515,48181311,21752,359,11402,5100 A petición
K0005.0501105X50aceronegroM515,48181311,21752,359,11502,5100 A petición
K0005.1501105X20aceronegroM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 A petición
K0005.1501105X30aceronegroM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 A petición
K0005.1501105X40aceronegroM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 A petición
K0005.1501105X50aceronegroM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 A petición
K0005.1501106X20aceronegroM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 A petición
K0005.1501106X30aceronegroM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 A petición
K0005.1501106X40aceronegroM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 A petición
K0005.1501106X50aceronegroM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 A petición
K0005.2501108X25aceronegroM827,11133,3241828,5961081,5258350 A petición
K0005.2501108X30aceronegroM827,11133,3241828,5961081,5308350 A petición
K0005.2501108X40aceronegroM827,11133,3241828,5961081,5408350 A petición
K0005.2501108X50aceronegroM827,11133,3241828,5961081,5508350 A petición
K0005.2501110X25aceronegroM1027,11133,3241828,5961081,5258350 A petición
K0005.2501110X30aceronegroM1027,11133,3241828,5961081,5308350 A petición
K0005.2501110X40aceronegroM1027,11133,3241828,5961081,5408350 A petición
K0005.2501110X50aceronegroM1027,11133,3241828,5961081,5508350 A petición
K0005.9511103X10acero inoxidablenegroM312614,411,591336,241,71101,590 A petición
K0005.9511103X15acero inoxidablenegroM312614,411,591336,241,71151,590 A petición
K0005.9511103X30acero inoxidablenegroM312614,411,591336,241,71301,590 A petición
K0005.9511104X10acero inoxidablenegroM412614,411,591336,241,71101,590 A petición
K0005.9511104X15acero inoxidablenegroM412614,411,591336,241,71151,590 A petición
K0005.9511104X30acero inoxidablenegroM412614,411,591336,241,71301,590 A petición
K0005.0511104X15acero inoxidablenegroM415,48181311,21752,359,11152,5100 A petición
K0005.0511104X20acero inoxidablenegroM415,48181311,21752,359,11202,5100 A petición
K0005.0511104X30acero inoxidablenegroM415,48181311,21752,359,11302,5100 A petición
K0005.0511105X20acero inoxidablenegroM515,48181311,21752,359,11202,5100 A petición
K0005.0511105X30acero inoxidablenegroM515,48181311,21752,359,11302,5100 A petición
K0005.0511105X40acero inoxidablenegroM515,48181311,21752,359,11402,5100 A petición
K0005.0511105X50acero inoxidablenegroM515,48181311,21752,359,11502,5100 A petición
K0005.1511105X20acero inoxidablenegroM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 A petición
K0005.1511105X30acero inoxidablenegroM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 A petición
K0005.1511105X40acero inoxidablenegroM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 A petición
K0005.1511105X50acero inoxidablenegroM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 A petición
K0005.1511106X20acero inoxidablenegroM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 A petición
K0005.1511106X30acero inoxidablenegroM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 A petición
K0005.1511106X40acero inoxidablenegroM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 A petición
K0005.1511106X50acero inoxidablenegroM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 A petición
K0005.2511108X25acero inoxidablenegroM827,11133,3241828,5961081,5258350 A petición
K0005.2511108X30acero inoxidablenegroM827,11133,3241828,5961081,5308350 A petición
K0005.2511108X40acero inoxidablenegroM827,11133,3241828,5961081,5408350 A petición
K0005.2511108X50acero inoxidablenegroM827,11133,3241828,5961081,5508350 A petición
K0005.2511110X25acero inoxidablenegroM1027,11133,3241828,5961081,5258350 A petición
K0005.2511110X30acero inoxidablenegroM1027,11133,3241828,5961081,5308350 A petición
K0005.2511110X40acero inoxidablenegroM1027,11133,3241828,5961081,5408350 A petición
K0005.2511110X50acero inoxidablenegroM1027,11133,3241828,5961081,5508350 A petición
K0005.9501403X10acerorojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 A petición
K0005.9501403X15acerorojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 A petición
K0005.9501403X30acerorojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 A petición
K0005.9501404X10acerorojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 A petición
K0005.9501404X15acerorojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 A petición
K0005.9501404X30acerorojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 A petición
K0005.0501404X15acerorojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 A petición
K0005.0501404X20acerorojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 A petición
K0005.0501404X30acerorojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 A petición
K0005.0501405X20acerorojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 A petición
K0005.0501405X30acerorojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 A petición
K0005.0501405X40acerorojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 A petición
K0005.0501405X50acerorojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 A petición
K0005.1501405X20acerorojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 A petición
K0005.1501405X30acerorojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 A petición
K0005.1501405X40acerorojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 A petición
K0005.1501405X50acerorojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 A petición
K0005.1501406X20acerorojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 A petición
K0005.1501406X30acerorojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 A petición
K0005.1501406X40acerorojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 A petición
K0005.1501406X50acerorojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 A petición
K0005.2501408X25acerorojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 A petición
K0005.2501408X30acerorojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 A petición
K0005.2501408X40acerorojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 A petición
K0005.2501408X50acerorojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 A petición
K0005.2501410X25acerorojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 A petición
K0005.2501410X30acerorojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 A petición
K0005.2501410X40acerorojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 A petición
K0005.2501410X50acerorojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 A petición
K0005.9511403X10acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 A petición
K0005.9511403X15acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 A petición
K0005.9511403X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 A petición
K0005.9511404X10acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 A petición
K0005.9511404X15acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 A petición
K0005.9511404X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 A petición
K0005.0511404X15acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 A petición
K0005.0511404X20acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 A petición
K0005.0511404X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 A petición
K0005.0511405X20acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 A petición
K0005.0511405X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 A petición
K0005.0511405X40acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 A petición
K0005.0511405X50acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 A petición
K0005.1511405X20acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 A petición
K0005.1511405X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 A petición
K0005.1511405X40acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 A petición
K0005.1511405X50acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 A petición
K0005.1511406X20acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 A petición
K0005.1511406X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 A petición
K0005.1511406X40acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 A petición
K0005.1511406X50acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 A petición
K0005.2511408X25acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 A petición
K0005.2511408X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 A petición
K0005.2511408X40acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 A petición
K0005.2511408X50acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 A petición
K0005.2511410X25acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 A petición
K0005.2511410X30acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 A petición
K0005.2511410X40acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 A petición
K0005.2511410X50acero inoxidablerojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33