Grupos de mercancía
Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable
K0645

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Palanca de agarre 1.4308.
Arandela de presión de acero inoxidable 1.4034 endurecida.
Perno del eje, tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Palanca de agarre pulida electrolíticamente o tratada con chorro.
Arandela de presión, perno de eje y tornillo prisionero de acabado natural.
Indicación:La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada.
La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0645 Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable 166 kB

Planos (vista completa)

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior, arandela de presión de acero inoxidable

Más información

Planos

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior, arandela de presión de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0645.9541003pulido electrolíticoM312614,411,5913,536,241,711,590 A petición
K0645.9541004pulido electrolíticoM412614,411,5913,536,241,711,590 A petición
K0645.0541004pulido electrolíticoM415,48181311,417,252,359,112,5100 A petición
K0645.0541005pulido electrolíticoM515,48181311,417,252,359,112,5100 A petición
K0645.1541005pulido electrolíticoM518921,51514,72270,479,21,24120 A petición
K0645.1541006pulido electrolíticoM618921,51514,72270,479,21,24120 A petición
K0645.2541008pulido electrolíticoM8271133,32418,328,8961081,58350 A petición
K0645.9541303tratado con chorroM312614,411,5913,536,241,711,590 A petición
K0645.9541304tratado con chorroM412614,411,5913,536,241,711,590 A petición
K0645.0541304tratado con chorroM415,48181311,417,252,359,112,5100 A petición
K0645.0541305tratado con chorroM515,48181311,417,252,359,112,5100 A petición
K0645.1541305tratado con chorroM518921,51514,72270,479,21,24120 A petición
K0645.1541306tratado con chorroM618921,51514,72270,479,21,24120 A petición
K0645.2541308tratado con chorroM8271133,32418,328,8961081,58350 A petición

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Más información

Planos

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0645.9541003X10pulido electrolíticoM312614,411,5913,536,241,71011,590 A petición
K0645.9541003X15pulido electrolíticoM312614,411,5913,536,241,71511,590 A petición
K0645.9541003X30pulido electrolíticoM312614,411,5913,536,241,73011,590 A petición
K0645.9541004X10pulido electrolíticoM412614,411,5913,536,241,71011,590 A petición
K0645.9541004X15pulido electrolíticoM412614,411,5913,536,241,71511,590 A petición
K0645.9541004X30pulido electrolíticoM412614,411,5913,536,241,73011,590 A petición
K0645.0541004X15pulido electrolíticoM415,48181311,417,252,359,11512,5100 A petición
K0645.0541004X20pulido electrolíticoM415,48181311,417,252,359,12012,5100 A petición
K0645.0541004X30pulido electrolíticoM415,48181311,417,252,359,13012,5100 A petición
K0645.0541005X20pulido electrolíticoM515,48181311,417,252,359,12012,5100 A petición
K0645.0541005X30pulido electrolíticoM515,48181311,417,252,359,13012,5100 A petición
K0645.0541005X40pulido electrolíticoM515,48181311,417,252,359,14012,5100 A petición
K0645.0541005X50pulido electrolíticoM515,48181311,417,252,359,15012,5100 A petición
K0645.1541005X20pulido electrolíticoM518921,51514,72270,479,2201,24120 A petición
K0645.1541005X30pulido electrolíticoM518921,51514,72270,479,2301,24120 A petición
K0645.1541005X40pulido electrolíticoM518921,51514,72270,479,2401,24120 A petición
K0645.1541005X50pulido electrolíticoM518921,51514,72270,479,2501,24120 A petición
K0645.1541006X20pulido electrolíticoM618921,51514,72270,479,2201,24120 A petición
K0645.1541006X30pulido electrolíticoM618921,51514,72270,479,2301,24120 A petición
K0645.1541006X40pulido electrolíticoM618921,51514,72270,479,2401,24120 A petición
K0645.1541006X50pulido electrolíticoM618921,51514,72270,479,2501,24120 A petición
K0645.2541008X25pulido electrolíticoM8271133,32418,328,896108251,58350 A petición
K0645.2541008X30pulido electrolíticoM8271133,32418,328,896108301,58350 A petición
K0645.2541008X40pulido electrolíticoM8271133,32418,328,896108401,58350 A petición
K0645.2541008X50pulido electrolíticoM8271133,32418,328,896108501,58350 A petición
K0645.2541010X25pulido electrolíticoM10271133,32418,328,896108251,58350 A petición
K0645.2541010X30pulido electrolíticoM10271133,32418,328,896108301,58350 A petición
K0645.2541010X40pulido electrolíticoM10271133,32418,328,896108401,58350 A petición
K0645.2541010X50pulido electrolíticoM10271133,32418,328,896108501,58350 A petición
K0645.9541303X10tratado con chorroM312614,411,5913,536,241,71011,590 A petición
K0645.9541303X15tratado con chorroM312614,411,5913,536,241,71511,590 A petición
K0645.9541303X30tratado con chorroM312614,411,5913,536,241,73011,590 A petición
K0645.9541304X10tratado con chorroM412614,411,5913,536,241,71011,590 A petición
K0645.9541304X15tratado con chorroM412614,411,5913,536,241,71511,590 A petición
K0645.9541304X30tratado con chorroM412614,411,5913,536,241,73011,590 A petición
K0645.0541304X15tratado con chorroM415,48181311,417,252,359,11512,5100 A petición
K0645.0541304X20tratado con chorroM415,48181311,417,252,359,12012,5100 A petición
K0645.0541304X30tratado con chorroM415,48181311,417,252,359,13012,5100 A petición
K0645.0541305X20tratado con chorroM515,48181311,417,252,359,12012,5100 A petición
K0645.0541305X30tratado con chorroM515,48181311,417,252,359,13012,5100 A petición
K0645.0541305X40tratado con chorroM515,48181311,417,252,359,14012,5100 A petición
K0645.0541305X50tratado con chorroM515,48181311,417,252,359,15012,5100 A petición
K0645.1541305X20tratado con chorroM518921,51514,72270,479,2201,24120 A petición
K0645.1541305X30tratado con chorroM518921,51514,72270,479,2301,24120 A petición
K0645.1541305X40tratado con chorroM518921,51514,72270,479,2401,24120 A petición
K0645.1541305X50tratado con chorroM518921,51514,72270,479,2501,24120 A petición
K0645.1541306X20tratado con chorroM618921,51514,72270,479,2201,24120 A petición
K0645.1541306X30tratado con chorroM618921,51514,72270,479,2301,24120 A petición
K0645.1541306X40tratado con chorroM618921,51514,72270,479,2401,24120 A petición
K0645.1541306X50tratado con chorroM618921,51514,72270,479,2501,24120 A petición
K0645.2541308X25tratado con chorroM8271133,32418,328,896108251,58350 A petición
K0645.2541308X30tratado con chorroM8271133,32418,328,896108301,58350 A petición
K0645.2541308X40tratado con chorroM8271133,32418,328,896108401,58350 A petición
K0645.2541308X50tratado con chorroM8271133,32418,328,896108501,58350 A petición
K0645.2541310X25tratado con chorroM10271133,32418,328,896108251,58350 A petición
K0645.2541310X30tratado con chorroM10271133,32418,328,896108301,58350 A petición
K0645.2541310X40tratado con chorroM10271133,32418,328,896108401,58350 A petición
K0645.2541310X50tratado con chorroM10271133,32418,328,896108501,58350 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33