Grupos de mercancía
Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable
K0645_AG

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.

Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0645_AG Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable 207 kB

Planos

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0645.9512003X10pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,71011,590 A petición
K0645.9512003X15pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,71511,590 A petición
K0645.9512003X30pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,73011,590 A petición
K0645.9512004X10pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,71011,590 A petición
K0645.9512004X15pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,71511,590 A petición
K0645.9512004X30pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,73011,590 A petición
K0645.0512004X15pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,11512,5100 A petición
K0645.0512004X20pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,12012,5100 A petición
K0645.0512004X30pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,13012,5100 A petición
K0645.0512005X20pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,12012,5100 A petición
K0645.0512005X30pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,13012,5100 A petición
K0645.0512005X40pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,14012,5100 A petición
K0645.0512005X50pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,15012,5100 A petición
K0645.1512005X20pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 A petición
K0645.1512005X30pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 A petición
K0645.1512005X40pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 A petición
K0645.1512005X50pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 A petición
K0645.1512006X20pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 A petición
K0645.1512006X30pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 A petición
K0645.1512006X40pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 A petición
K0645.1512006X50pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 A petición
K0645.2512008X25pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108251,58350 A petición
K0645.2512008X30pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108301,58350 A petición
K0645.2512008X40pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108401,58350 A petición
K0645.2512008X50pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108501,58350 A petición
K0645.2512010X25pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108251,58350 A petición
K0645.2512010X30pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108301,58350 A petición
K0645.2512010X40pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108401,58350 A petición
K0645.2512010X50pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108501,58350 A petición
K0645.9512303X10tratado con chorroM312614,411,591336,241,71011,590 A petición
K0645.9512303X15tratado con chorroM312614,411,591336,241,71511,590 A petición
K0645.9512303X30tratado con chorroM312614,411,591336,241,73011,590 A petición
K0645.9512304X10tratado con chorroM412614,411,591336,241,71011,590 A petición
K0645.9512304X15tratado con chorroM412614,411,591336,241,71511,590 A petición
K0645.9512304X30tratado con chorroM412614,411,591336,241,73011,590 A petición
K0645.0512304X15tratado con chorroM415,48181311,21752,359,11512,5100 A petición
K0645.0512304X20tratado con chorroM415,48181311,21752,359,12012,5100 A petición
K0645.0512304X30tratado con chorroM415,48181311,21752,359,13012,5100 A petición
K0645.0512305X20tratado con chorroM515,48181311,21752,359,12012,5100 A petición
K0645.0512305X30tratado con chorroM515,48181311,21752,359,13012,5100 A petición
K0645.0512305X40tratado con chorroM515,48181311,21752,359,14012,5100 A petición
K0645.0512305X50tratado con chorroM515,48181311,21752,359,15012,5100 A petición
K0645.1512305X20tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 A petición
K0645.1512305X30tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 A petición
K0645.1512305X40tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 A petición
K0645.1512305X50tratado con chorroM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 A petición
K0645.1512306X20tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 A petición
K0645.1512306X30tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 A petición
K0645.1512306X40tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 A petición
K0645.1512306X50tratado con chorroM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 A petición
K0645.2512308X25tratado con chorroM827,11133,3241828,596108251,58350 A petición
K0645.2512308X30tratado con chorroM827,11133,3241828,596108301,58350 A petición
K0645.2512308X40tratado con chorroM827,11133,3241828,596108401,58350 A petición
K0645.2512308X50tratado con chorroM827,11133,3241828,596108501,58350 A petición
K0645.2512310X25tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108251,58350 A petición
K0645.2512310X30tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108301,58350 A petición
K0645.2512310X40tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108401,58350 A petición
K0645.2512310X50tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108501,58350 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33