Grupos de mercancía
Palanca de sujeción de seguridad con rosca exterior
K0112

Palanca de sujeción de seguridad con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.Modo de accionamiento:Para poder accionar las palancas de sujeción de seguridad, deben introducirse en la empuñadura hasta que el dentado esté completamente encajado. En adelante, se pueden tensar o aflojar. Mediante presión del muelle, el bloqueo vuelve a liberarse inmediatamente, de modo que la función de seguridad vuelve a estar disponible. (La empuñadura se puede girar sin esfuerzo.)A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0112 Palanca de sujeción de seguridad con rosca exterior 261 kB

Planos

Palanca de sujeción de seguridad con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaXLA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0112.1108X20M82088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1108X25M82588151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1108X30M83088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1108X40M84088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1108X50M85088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1108X60M86088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1110X20M102088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1110X25M102588151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1110X30M103088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1110X40M104088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1110X50M105088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1110X60M106088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1112X20M122088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1112X25M122588151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1112X30M123088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1112X40M124088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1112X50M125088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1112X60M126088151624251044,59,549,349,563,522 A petición
K0112.1212X20M122010615192832125110,556,356,57424 A petición
K0112.1212X25M122510615192832125110,556,356,57424 A petición
K0112.1212X30M123010615192832125110,556,356,57424 A petición
K0112.1212X40M124010615192832125110,556,356,57424 A petición
K0112.1212X50M125010615192832125110,556,356,57424 A petición
K0112.1212X60M126010615192832125110,556,356,57424 A petición
K0112.1312X25M1225128,5152333321357,512,564,564,587,526 A petición
K0112.1312X30M1230128,5152333321357,512,564,564,587,526 A petición
K0112.1312X40M1240128,5152333321357,512,564,564,587,526 A petición
K0112.1312X50M1250128,5152333321357,512,564,564,587,526 A petición
K0112.1312X60M1260128,5152333321357,512,564,564,587,526 A petición
K0112.1316X25M1625128,5152333321357,512,564,564,587,526 A petición
K0112.1316X30M1630128,5152333321357,512,564,564,587,526 A petición
K0112.1316X40M1640128,5152333321357,512,564,564,587,526 A petición
K0112.1316X50M1650128,5152333321357,512,564,564,587,526 A petición
K0112.1316X60M1660128,5152333321357,512,564,564,587,526 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33