Grupos de mercancía
Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados
K0129_0

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0129_0 Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados 122 kB

Planos

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXA=Longitud de empuñaduraDD1D2D3HH1H2H3Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 A petición
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 A petición
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 A petición
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 A petición
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 A petición
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 A petición
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 A petición
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 A petición
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 A petición
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 A petición
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 A petición
K0129.3161X40M161482345371428217333640 A petición
K0129.3161X50M161482345371428217333650 A petición
K0129.3161X60M161482345371428217333660 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33