Grupos de mercancía
Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 15 grados
K0129_15

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0129_15 Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 15 grados 128 kB

Planos

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 15 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 A petición
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 A petición
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 A petición
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 A petición
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 A petición
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 A petición
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 A petición
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 A petición
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 A petición
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 A petición
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 A petición
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 A petición
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 A petición
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33