Grupos de mercancía
Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados
K0129_0

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0129_0 Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados 120 kB

Planos

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXTA=Longitud de empuñaduraDD1D2D3HH1H2H3Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0129.1081M81810213,5332510192122326 A petición
K0129.2101M10211311941301222213,52630 A petición
K0129.2121M12211311941301222213,52630 A petición
K0129.3161M162714823453714282173336 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33