Grupos de mercancía
Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca interior, 15 grados
K0129_15

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0129_15 Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca interior, 15 grados 128 kB

Planos

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca interior, 15 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXTA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0129.108215°M8181001513,533251019212232926 A petición
K0129.210215°M1021127151941301222213,5263830 A petición
K0129.212215°M1221127151941301222213,5263830 A petición
K0129.316215°M1627145152345371428217334836 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33