Grupos de mercancía
Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior
K0109

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0109 Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior 260 kB

Planos (vista completa)

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXLA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0109.1082X15M81592-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1082X20M82092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1082X25M82592-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1082X30M83092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1082X40M84092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1082X50M85092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1082X60M86092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1102X15M101592-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1102X20M102092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1102X25M102592-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1102X30M103092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1102X40M104092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1102X50M105092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1102X60M106092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1122X15M121592-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1122X20M122092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1122X25M122592-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1122X30M123092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1122X40M124092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1122X50M125092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.1122X60M126092-1624251044,54,537-49,522 A petición
K0109.2122X20M1220111-1928321251,55,542-57,524 A petición
K0109.2122X25M1225111-1928321251,55,542-57,524 A petición
K0109.2122X30M1230111-1928321251,55,542-57,524 A petición
K0109.2122X40M1240111-1928321251,55,542-57,524 A petición
K0109.2122X50M1250111-1928321251,55,542-57,524 A petición
K0109.2122X60M1260111-1928321251,55,542-57,524 A petición
K0109.3122X20M1220134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3122X25M1225134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3122X30M1230134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3122X40M1240134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3122X50M1250134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3122X60M1260134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3122X70M1270134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3122X80M1280134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3122X90M1290134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3162X20M1620134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3162X25M1625134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3162X30M1630134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3162X40M1640134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3162X50M1650134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3162X60M1660134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3162X70M1670134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3162X80M1680134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.3162X90M1690134,5-2333321358647-6526 A petición
K0109.4162X30M1630134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4162X40M1640134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4162X50M1650134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4162X60M1660134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4162X70M1670134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4162X80M1680134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4162X90M1690134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4202X30M2030134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4202X40M2040134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4202X50M2050134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4202X60M2060134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4202X70M2070134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4202X80M2080134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición
K0109.4202X90M2090134-3041321368,57,556,5-76,536 A petición

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 20 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXLA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0109.1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0109.2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0109.2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0109.2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0109.2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0109.2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0109.2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0109.3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 A petición
K0109.3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 A petición
K0109.4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0109.4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33