Grupos de mercancía
Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados
K0109_0

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
Indicación:Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes por un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0109_0 Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados 168 kB

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXTA=Longitud de empuñaduraDD1D2D3HH1H2H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0109.1082M814921624251044,54,53749,522 A petición
K0109.1102M1014921624251044,54,53749,522 A petición
K0109.2102M10171111928321251,55,54257,524 A petición
K0109.2122M12171111928321251,55,54257,524 A petición
K0109.3122M1223134,523333213586476526 A petición
K0109.3162M1623134,523333213586476526 A petición
K0109.4162M16271343041321368,57,556,576,536 A petición
K0109.4202M20271343041321368,57,556,576,536 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33