K0420Base articulada con amortiguador de vibraciones |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero: Patín de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil. Versión de acero inoxidable: Patín y elemento esférico de acero inoxidable.
Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).Versión:Versión de acero: Elemento esférico templado por cementación, bruñido. Discos bruñidos. Versión de acero inoxidable: acabado natural.
Placa aislante gris, pegada, antideslizante. Rango de uso de -30 °C a +70 °C.Indicación:La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se debe someter el elemento de absorción. Esta carga estática corresponde a una presión superficial de 0,4 N/mm², con la que el material alcanza sus propiedades de absorción óptimas. Para ello se tiene en cuenta que, en caso de solicitación dinámica, se produce una carga adicional hasta una presión de 0,6 N/mm². La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caída de la base articulada. Base articulada (sin amortiguador de vibraciones), ver K0395.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 (bajo presión 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²) | T | SW | Capacidad de carga máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0420.110 | acero | 32 | M10 | 30,5 | 30 | 22 | 5 | 8 / 6,8 / 5,9 | 10 | 17 | 0,212 | | | A petición | | K0420.112 | acero | 40 | M12 | 30,5 | 34 | 26 | 6 | 8 / 6,8 / 5,9 | 12 | 19 | 0,212 | | | A petición | | K0420.116 | acero | 50 | M16 | 40,5 | 40 | 32 | 7 | 8 / 6,8 / 5,9 | 14 | 24 | 0,435 | | | A petición | | K0420.120 | acero | 60 | M20 | 50 | 50 | 42 | 8 | 8 / 6,8 / 5,9 | 18 | 30 | 0,705 | | | A petición | | K0420.310 | acero inoxidable | 32 | M10 | 30,5 | 30 | 22 | 5 | 8 / 6,8 / 5,9 | 10 | 17 | 0,212 | | | A petición | | K0420.312 | acero inoxidable | 40 | M12 | 30,5 | 34 | 26 | 6 | 8 / 6,8 / 5,9 | 12 | 19 | 0,212 | | | A petición | | K0420.316 | acero inoxidable | 50 | M16 | 40,5 | 40 | 32 | 7 | 8 / 6,8 / 5,9 | 14 | 24 | 0,435 | | | A petición | | K0420.320 | acero inoxidable | 60 | M20 | 50 | 50 | 42 | 8 | 8 / 6,8 / 5,9 | 18 | 30 | 0,705 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|