DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0707.06X45 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M06X45, SW=3, ACERO NEGRO | | | A petición | | K0707.06X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M06X50, SW=3, ACERO NEGRO | | | A petición | | K0707.06X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M06X60, SW=3, ACERO NEGRO | | | A petición | |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|