Grupos de mercancía
Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN
K1821

Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo de acero inoxidable 1.4301.
Junta de goma de silicona, comprobado FDA.
Versión:Casquillo pulido con un brillo intenso.
Junta de goma azul.
Indicación:Certificado según 3-A Sanitary Standard.
La cubierta de la rosca cubre la rosca externa sobresaliente, protegiéndola así de la suciedad.

La alta calidad de la superficie evita que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.
Aplicación:La cubierta de rosca es especialmente adecuada para máquinas, instalaciones y aparatos en la industria alimentaria, fábricas de cerveza u otras bebidas, productos lácteos o farmacéuticos.Accesorios:Pies regulables K1303.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1821 Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN 251 kB

Planos

Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HTT1SWCADAcc.PrecioPedir
K1821.111211224M121121210220 A petición
K1821.111611224M161121210220 A petición
K1821.112011530M201151210226 A petición
K1821.112411535M241151210230 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33