DescripciónMaterial:Discos de acero inoxidable 1.4301.
Núcleo termoplástico PA.
Soporte de goma de TPE.Versión:Discos con acabado natural. Soporte de goma gris claro con labio de junta, dureza 70 Shore A. Rango de uso de -20 °C a +100 °C.Indicación:Los discos de acero inoxidable se caracterizan por tener el soporte de goma inyectado, unido al disco y al núcleo de PA. El soporte de goma es resistente al aceite y al agua (hasta 60 °C). Además, está equipado con una protección contra bacterias y microbios, por lo que es excelente dentro de la industria alimentaria.
Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. Husillos roscados adecuados, ver K0421. Cabezas esféricas adecuadas, ver K0422.Indicación sobre el dibujo:
1) Núcleo de PA 2) Soporte de goma
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.