Grupos de mercancía
Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A
K0416_A

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver K0421.
Cabezas esféricas adecuadas, ver K0422.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0416_A Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A 115 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_EN 412 kB

Planos

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D

AHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0416.10301Acinc30-1820  A petición
K0416.10401Acinc40-1830  A petición
K0416.10451Acinc45-1830  A petición
K0416.10501Acinc50-1830  A petición
K0416.10601Acinc60-1830  A petición
K0416.10801Acinc80-1830  A petición
K0416.11001Acinc100-1835  A petición
K0416.11201Acinc120-1835  A petición
K0416.10302Aacero inoxidable30-1820  A petición
K0416.10402Aacero inoxidable40-1830  A petición
K0416.10452Aacero inoxidable45-1830  A petición
K0416.10502Aacero inoxidable50-1835  A petición
K0416.10602Aacero inoxidable60-1835  A petición
K0416.10802Aacero inoxidable80-1835  A petición
K0416.11002Aacero inoxidable100-1840  A petición
K0416.11202Aacero inoxidable120-1840  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33