Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales:
RoHS

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDenominación del artículo

CADAcc.PrecioPedir
K0429.080251HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X25 ACERO, ECO L1=29,5 A petición
K0429.080401HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X40 ACERO, ECO L1=44,5 A petición
K0429.080501HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X50 ACERO, ECO L1=54,5 A petición
K0429.080701HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X70 ACERO, ECO L1=74,5 A petición
K0429.080801HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X80 ACERO, ECO L1=84,5 A petición
K0429.081001HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X100 ACERO, ECO L1=104,5 A petición
K0429.081201HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X120 ACERO, ECO L1=124,5 A petición
K0429.100251HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X25 ACERO, ECO L1=30 A petición
K0429.100401HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X40 ACERO, ECO L1=45 A petición
K0429.100501HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X50 ACERO, ECO L1=55 A petición
K0429.100701HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X70 ACERO, ECO L1=75 A petición
K0429.100801HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X80 ACERO, ECO L1=85 A petición
K0429.101001HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X100 ACERO, ECO L1=105 A petición
K0429.101201HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X120 ACERO, ECO L1=125 A petición
K0429.120251HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X25 ACERO, ECO L1=31 A petición
K0429.120401HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X40 ACERO, ECO L1=46 A petición
K0429.120501HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X50 ACERO, ECO L1=56 A petición
K0429.120701HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X70 ACERO, ECO L1=76 A petición
K0429.120801HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X80 ACERO, ECO L1=86 A petición
K0429.121001HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X100 ACERO, ECO L1=106 A petición
K0429.121201HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X120 ACERO, ECO L1=126 A petición
K0429.160501HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M16X50 ACERO, ECO L1=58,5 A petición
K0429.161001HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M16X100 ACERO, ECO L1=108,5 A petición
K0429.161501HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M16X150 ACERO, ECO L1=158,5 A petición
K0429.080252HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X25 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=29,5 A petición
K0429.080402HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X40 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=44,5 A petición
K0429.080502HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X50 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=54,5 A petición
K0429.080702HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X70 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=74,5 A petición
K0429.080802HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X80 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=84,5 A petición
K0429.081002HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X100 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=104,5 A petición
K0429.081202HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X120 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=124,5 A petición
K0429.100252HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X25 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=30 A petición
K0429.100402HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X40 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=45 A petición
K0429.100502HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X50 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=55 A petición
K0429.100702HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X70 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=75 A petición
K0429.100802HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X80 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=85 A petición
K0429.101002HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X100 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=105 A petición
K0429.101202HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X120 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=125 A petición
K0429.120252HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X25 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=31 A petición
K0429.120402HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X40 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=46 A petición
K0429.120502HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X50 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=56 A petición
K0429.120702HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X70 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=76 A petición
K0429.120802HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X80 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=86 A petición
K0429.121002HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X100 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=106 A petición
K0429.121202HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X120 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=126 A petición
K0429.160502HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M16X50 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=58,5 A petición
K0429.161002HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M16X100 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=108,5 A petición
K0429.161502HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M16X150 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=158,5 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33