DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0429.080252 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X25 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=29,5 | | | A petición | | K0429.080402 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X40 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=44,5 | | | A petición | | K0429.080502 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X50 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=54,5 | | | A petición | | K0429.080702 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X70 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=74,5 | | | A petición | | K0429.080802 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X80 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=84,5 | | | A petición | | K0429.081002 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X100 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=104,5 | | | A petición | | K0429.081202 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M08X120 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=124,5 | | | A petición | | K0429.100252 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X25 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=30 | | | A petición | | K0429.100402 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X40 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=45 | | | A petición | | K0429.100502 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X50 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=55 | | | A petición | | K0429.100702 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X70 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=75 | | | A petición | | K0429.100802 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X80 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=85 | | | A petición | | K0429.101002 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X100 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=105 | | | A petición | | K0429.101202 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M10X120 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=125 | | | A petición | | K0429.120252 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X25 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=31 | | | A petición | | K0429.120402 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X40 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=46 | | | A petición | | K0429.120502 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X50 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=56 | | | A petición | | K0429.120702 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X70 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=76 | | | A petición | | K0429.120802 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X80 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=86 | | | A petición | | K0429.121002 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X100 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=106 | | | A petición | | K0429.121202 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M12X120 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=126 | | | A petición | | K0429.160502 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M16X50 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=58,5 | | | A petición | | K0429.161002 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M16X100 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=108,5 | | | A petición | | K0429.161502 | HUSILLO ROSCADO PARA PIES REGULABLES D1=M16X150 ACERO INOXIDABLE, ECO L1=158,5 | | | A petición | |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|