Grupos de mercancía
Discos para pies regulables de acero o acero inoxidable, forma C
K0672_C

Discos para pies regulables de acero o acero inoxidable, forma C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Discos de acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acero cromado.
Acero inoxidable pulido.
Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado.
Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver K0669.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0672_C Discos para pies regulables de acero o acero inoxidable, forma C 140 kB

Planos

Discos para pies regulables de acero o acero inoxidable, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaDCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0672.30801aceroC8020 A petición
K0672.30802acero inoxidableC8020 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33