K0672_DDiscos para pies regulables de acero o acero inoxidable, forma D |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Discos de acero o acero inoxidable 1.4301.Versión:Acero cromado. Acero inoxidable pulido.Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo. Husillos roscados adecuados, ver K0669.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D | Capacidad de carga máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0672.40801 | acero | D | 80 | 20 | | | A petición | | K0672.40802 | acero inoxidable | D | 80 | 20 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|