HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A
K0425_A

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Discos de fundición inyectada de cinc o de acero inoxidable 1.4305.Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montados"
(p. ej. K0425.10601 y K0427.120661 montados).
Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver K0427.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0425_A Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A 194 kB

Planos

Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DAHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0425.10401ACinc40-1820  A petición
K0425.10451ACinc45-1825  A petición
K0425.10501ACinc50-1825  A petición
K0425.10601ACinc60-1835  A petición
K0425.10801ACinc80-1835  A petición
K0425.11001ACinc100-1835  A petición
K0425.11201ACinc120-1835  A petición
K0425.10602AAcero inoxidable60-1845  A petición
K0425.10802AAcero inoxidable80-1845  A petición
K0425.11002AAcero inoxidable100-1845  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33