HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Discos para pies regulables de plástico, versión pesada
K0424

Discos para pies regulables de plástico, versión pesada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Negro.Indicación de pedido:

Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montados"
(p. ej. K0424.31251 y K0427.120661 montados).

Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver K0427.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C con perforaciones atornilladas (cerradas) sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas (cerradas) con placa antideslizante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0424 Discos para pies regulables de plástico, versión pesada 276 kB

Planos (vista completa)

Discos para pies regulables de plástico, versión pesada

Discos para pies regulables de plástico, versión pesada, forma C

Más información

Planos

Discos para pies regulables de plástico, versión pesada, forma C

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDAHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0424.31251C125964418  A petición
K0424.31751C1751354525  A petición

Discos para pies regulables de plástico, versión pesada, forma D

Más información

Planos

Discos para pies regulables de plástico, versión pesada, forma D

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDAHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0424.41251D125964818  A petición
K0424.41751D1751354925  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33