Grupos de mercancía
Elementos con sombrerete tipo H2
K0686

Elementos con sombrerete tipo H2

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza de 40° o 60° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los elementos con sombrerete son muy elásticos tanto en sentido radial como en sentido axial, por lo que presentan un excelente aislamiento contra impactos.
La forma especial de los elementos de sombrerete facilita el aislamiento acústico y de vibraciones en máquinas y grupos de baja frecuencia propia. Son especialmente adecuados para almacenar instrumentos delicados y aparatos pequeños.

Los elementos no deben someterse a cargas de tracción.
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0686 Elementos con sombrerete tipo H2 196 kB

Planos

Elementos con sombrerete tipo H2

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

ABDD1D2D3HLCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0686.03502040Dureza 40° Shore A50433518M6720640,034 A petición
K0686.05002540Dureza 40° Shore A66565033M8825850,2 A petición
K0686.07003540Dureza 40° Shore A92767045M1010351140,39 A petición
K0686.08504040Dureza 40° Shore A110968553M1011,5401360,68 A petición
K0686.09004540Dureza 40° Shore A1241019058M1011,5451511,28 A petición
K0686.13006340Dureza 40° Shore A120-13078M1214,5631502,7 A petición
K0686.18008540Dureza 40° Shore A160-180100M1614,5852003,7 A petición
K0686.03502060Dureza 60° Shore A50433518M6720640,09 A petición
K0686.05002560Dureza 60° Shore A66565033M8825850,49 A petición
K0686.07003560Dureza 60° Shore A92767045M1010351140,78 A petición
K0686.08504060Dureza 60° Shore A110968553M1011,5401361,45 A petición
K0686.09004560Dureza 60° Shore A1241019058M1011,5451512,15 A petición
K0686.13006360Dureza 60° Shore A120-13078M1214,5631504,9 A petición
K0686.18008560Dureza 60° Shore A160-180100M1614,5852007,35 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33