K0421Husillos roscados para pies articulados de acero o acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pies articulados están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco. La altura total del pie articulado se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + altura del hexágono + 22,5 mm. (Altura total del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm).
Según la versión, los husillos roscados pueden estar equipados con una garganta hasta el núcleo delante del hexágono. Accesorios:- K0415 Discos para pies articulados de plástico. - K0415 Discos para pies articulados antiestáticos. - K0416 Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable. - K0654 Discos con brazo para pies articulados de plástico. - K0417 Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc. - K0418 Discos para pies articulados de acero inoxidable. - K0419 Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | L | L1 | SW | Capacidad de carga máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0421.060151 | acero | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | A petición | | K0421.060301 | acero | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | A petición | | K0421.080401 | acero | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | A petición | | K0421.080801 | acero | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | A petición | | K0421.100451 | acero | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | A petición | | K0421.100701 | acero | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | A petición | | K0421.100901 | acero | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | A petición | | K0421.101251 | acero | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | A petición | | K0421.101501 | acero | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | A petición | | K0421.120451 | acero | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | A petición | | K0421.120661 | acero | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | A petición | | K0421.121001 | acero | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | A petición | | K0421.121251 | acero | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | A petición | | K0421.121501 | acero | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | A petición | | K0421.140661 | acero | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | A petición | | K0421.141001 | acero | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | A petición | | K0421.141251 | acero | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | A petición | | K0421.141501 | acero | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | A petición | | K0421.160661 | acero | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | A petición | | K0421.161001 | acero | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | A petición | | K0421.161251 | acero | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | A petición | | K0421.161501 | acero | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | A petición | | K0421.162001 | acero | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | A petición | | K0421.200851 | acero | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | A petición | | K0421.201001 | acero | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | A petición | | K0421.201251 | acero | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | A petición | | K0421.201501 | acero | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | A petición | | K0421.202001 | acero | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | A petición | | K0421.240851 | acero | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | A petición | | K0421.241001 | acero | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | A petición | | K0421.241251 | acero | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | A petición | | K0421.241501 | acero | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | A petición | | K0421.242001 | acero | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | A petición | | K0421.060152 | acero inoxidable | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | A petición | | K0421.060302 | acero inoxidable | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | A petición | | K0421.080402 | acero inoxidable | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | A petición | | K0421.080802 | acero inoxidable | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | A petición | | K0421.100452 | acero inoxidable | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | A petición | | K0421.100702 | acero inoxidable | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | A petición | | K0421.100902 | acero inoxidable | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | A petición | | K0421.101252 | acero inoxidable | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | A petición | | K0421.101502 | acero inoxidable | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | A petición | | K0421.120452 | acero inoxidable | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | A petición | | K0421.120662 | acero inoxidable | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | A petición | | K0421.121002 | acero inoxidable | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | A petición | | K0421.121252 | acero inoxidable | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | A petición | | K0421.121502 | acero inoxidable | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | A petición | | K0421.140662 | acero inoxidable | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | A petición | | K0421.141002 | acero inoxidable | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | A petición | | K0421.141252 | acero inoxidable | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | A petición | | K0421.141502 | acero inoxidable | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | A petición | | K0421.160662 | acero inoxidable | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | A petición | | K0421.161002 | acero inoxidable | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | A petición | | K0421.161252 | acero inoxidable | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | A petición | | K0421.161502 | acero inoxidable | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | A petición | | K0421.162002 | acero inoxidable | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | A petición | | K0421.200852 | acero inoxidable | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | A petición | | K0421.201002 | acero inoxidable | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | A petición | | K0421.201252 | acero inoxidable | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | A petición | | K0421.201502 | acero inoxidable | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | A petición | | K0421.202002 | acero inoxidable | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | A petición | | K0421.240852 | acero inoxidable | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | A petición | | K0421.241002 | acero inoxidable | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | A petición | | K0421.241252 | acero inoxidable | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | A petición | | K0421.241502 | acero inoxidable | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | A petición | | K0421.242002 | acero inoxidable | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|