K0429Husillos roscados para pies regulables ECO de acero o acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pies regulables ECO están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.Accesorios:- K0428 Discos para pies regulables ECO-Line de fundición inyectada de cinc, acero inoxidable o plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | L | L1 | SW | Capacidad de carga máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0429.080251 | acero | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.080401 | acero | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.080501 | acero | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.080701 | acero | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.080801 | acero | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.081001 | acero | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.081201 | acero | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.100251 | acero | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.100401 | acero | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.100501 | acero | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.100701 | acero | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.100801 | acero | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.101001 | acero | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.101201 | acero | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.120251 | acero | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.120401 | acero | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.120501 | acero | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.120701 | acero | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.120801 | acero | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.121001 | acero | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.121201 | acero | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.160501 | acero | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | A petición | | K0429.161001 | acero | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | A petición | | K0429.161501 | acero | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | A petición | | K0429.080252 | acero inoxidable | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.080402 | acero inoxidable | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.080502 | acero inoxidable | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.080702 | acero inoxidable | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.080802 | acero inoxidable | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.081002 | acero inoxidable | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.081202 | acero inoxidable | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | A petición | | K0429.100252 | acero inoxidable | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.100402 | acero inoxidable | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.100502 | acero inoxidable | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.100702 | acero inoxidable | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.100802 | acero inoxidable | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.101002 | acero inoxidable | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.101202 | acero inoxidable | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | A petición | | K0429.120252 | acero inoxidable | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.120402 | acero inoxidable | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.120502 | acero inoxidable | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.120702 | acero inoxidable | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.120802 | acero inoxidable | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.121002 | acero inoxidable | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.121202 | acero inoxidable | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | A petición | | K0429.160502 | acero inoxidable | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | A petición | | K0429.161002 | acero inoxidable | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | A petición | | K0429.161502 | acero inoxidable | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|