DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pies regulables están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.
La altura total del pie regulable se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + 30 mm.
(Altura total del pie regulable = L + 30 mm)Accesorios:K0423 Discos para pies regulables de plástico.
K0424 Discos para pies regulables de plástico, versión pesada.
K0425 Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable.
K0426 Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc
Características especiales: