K0742_APies articulados de acero, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial, versión:Base del pie de acero, lacado en amarillo. Husillo roscado de acero galvanizado. Indicación:Pies articulados de acero con gran capacidad de carga y con pie lacado en amarillo.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0742.005010X25 | A | 50 | M10 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | A petición | | K0742.005010X50 | A | 50 | M10 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | A petición | | K0742.005010X75 | A | 50 | M10 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | A petición | | K0742.005010X100 | A | 50 | M10 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | A petición | | K0742.005010X125 | A | 50 | M10 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | A petición | | K0742.005012X25 | A | 50 | M12 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | A petición | | K0742.005012X50 | A | 50 | M12 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | A petición | | K0742.005012X75 | A | 50 | M12 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | A petición | | K0742.005012X100 | A | 50 | M12 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | A petición | | K0742.005012X125 | A | 50 | M12 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | A petición | | K0742.005014X25 | A | 50 | M14 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | A petición | | K0742.005014X50 | A | 50 | M14 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | A petición | | K0742.005014X75 | A | 50 | M14 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | A petición | | K0742.005014X100 | A | 50 | M14 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | A petición | | K0742.005014X125 | A | 50 | M14 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | A petición | | K0742.006514X50 | A | 65 | M14 | 17 | 80 | 30 | 14 | 50 | 20 | | | A petición | | K0742.006514X75 | A | 65 | M14 | 17 | 105 | 30 | 14 | 75 | 20 | | | A petición | | K0742.006514X100 | A | 65 | M14 | 17 | 130 | 30 | 14 | 100 | 20 | | | A petición | | K0742.006514X125 | A | 65 | M14 | 17 | 155 | 30 | 14 | 125 | 20 | | | A petición | | K0742.006514X150 | A | 65 | M14 | 17 | 180 | 30 | 14 | 150 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X50 | A | 65 | M16 | 17 | 80 | 30 | 16 | 50 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X75 | A | 65 | M16 | 17 | 105 | 30 | 16 | 75 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X100 | A | 65 | M16 | 17 | 130 | 30 | 16 | 100 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X125 | A | 65 | M16 | 17 | 155 | 30 | 16 | 125 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X150 | A | 65 | M16 | 17 | 180 | 30 | 16 | 150 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X175 | A | 65 | M16 | 17 | 205 | 30 | 16 | 175 | 20 | | | A petición | | K0742.008016X50 | A | 80 | M16 | 19,5 | 83 | 33 | 16 | 50 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X75 | A | 80 | M16 | 19,5 | 108 | 33 | 16 | 75 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X100 | A | 80 | M16 | 19,5 | 133 | 33 | 16 | 100 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X125 | A | 80 | M16 | 19,5 | 158 | 33 | 16 | 125 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X150 | A | 80 | M16 | 19,5 | 183 | 33 | 16 | 150 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X175 | A | 80 | M16 | 19,5 | 208 | 33 | 16 | 175 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X200 | A | 80 | M16 | 19,5 | 233 | 33 | 16 | 200 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X75 | A | 80 | M20 | 19,5 | 111 | 36 | 17 | 75 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X100 | A | 80 | M20 | 19,5 | 136 | 36 | 17 | 100 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X125 | A | 80 | M20 | 19,5 | 161 | 36 | 17 | 125 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X150 | A | 80 | M20 | 19,5 | 186 | 36 | 17 | 150 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X175 | A | 80 | M20 | 19,5 | 211 | 36 | 17 | 175 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X200 | A | 80 | M20 | 19,5 | 236 | 36 | 17 | 200 | 30 | | | A petición | | K0742.010016X50 | A | 100 | M16 | 20 | 93 | 43 | 20 | 50 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X75 | A | 100 | M16 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X100 | A | 100 | M16 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X125 | A | 100 | M16 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X150 | A | 100 | M16 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X175 | A | 100 | M16 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X200 | A | 100 | M16 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 35 | | | A petición | | K0742.010020X75 | A | 100 | M20 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 45 | | | A petición | | K0742.010020X100 | A | 100 | M20 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 45 | | | A petición | | K0742.010020X125 | A | 100 | M20 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 45 | | | A petición | | K0742.010020X150 | A | 100 | M20 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 45 | | | A petición | | K0742.010020X175 | A | 100 | M20 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 45 | | | A petición | | K0742.010020X200 | A | 100 | M20 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 45 | | | A petición | | K0742.010024X75 | A | 100 | M24 | 20 | 119 | 44 | 20 | 75 | 55 | | | A petición | | K0742.010024X100 | A | 100 | M24 | 20 | 144 | 44 | 20 | 100 | 55 | | | A petición | | K0742.010024X125 | A | 100 | M24 | 20 | 169 | 44 | 20 | 125 | 55 | | | A petición | | K0742.010024X150 | A | 100 | M24 | 20 | 194 | 44 | 20 | 150 | 55 | | | A petición | | K0742.010024X175 | A | 100 | M24 | 20 | 219 | 44 | 20 | 175 | 55 | | | A petición | | K0742.010024X200 | A | 100 | M24 | 20 | 244 | 44 | 20 | 200 | 55 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|