DescripciónMaterial:Elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación. Pie de presión de acero de corte fácil especial ETG 100.Versión:Bruñido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | Capacidad de carga máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0304.05 | 13 | M5 | 16,5 | 6,5 | 4 | 10 | 1,62 | | | A petición | | K0304.06 | 13 | M6 | 16,5 | 8,5 | 4 | 10 | 2,33 | | | A petición | | K0304.08 | 16 | M8 | 21 | 9 | 4 | 13 | 4,15 | | | A petición | | K0304.10 | 19 | M10 | 23 | 10 | 4 | 17 | 6,48 | | | A petición | | K0304.12 | 22 | M12 | 25,5 | 12 | 4,7 | 19 | 8,32 | | | A petición | | K0304.16 | 25 | M16 | 29,5 | 14 | 5 | 24 | 13,94 | | | A petición | | K0304.20 | 32 | M20 | 36 | 18 | 8,5 | 30 | 21 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|