Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Husillo y arandela de acero.Versión:Carcasa negra. Husillo y arandela cincados.Indicación:Los pies de montaje son ideales para mesas y dispositivos más ligeros. La altura de los pies de montaje se puede regular de forma continua girando la tuerca manualmente o con una herramienta. Los pivotes situados en la pieza final centran el pie de montaje o lo aseguran contra torsiones. Los pies de montaje se pueden fijar en perfiles de aluminio si se utiliza una tuerca corredera en ranura, sin necesidad de realizar taladros.Indicación sobre el dibujo:
1) Pieza terminal 2) Tuerca
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.