DescripciónMaterial:Carcasa de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Tornillo hexagonal de acero.Versión:Carcasa negra. Tornillo hexagonal cincado.Indicación:Gracias a la pieza final plana y al tornillo hexagonal avellanado, el pie de montaje es ideal para el montaje sobre superficies lisas. La altura de los pies de montaje se puede regular de forma continua girando la tuerca manualmente o con una herramienta.Indicación sobre el dibujo:
1) Pieza terminal 2) Tuerca
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.