K0677Pies regulables con discos moleteados |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliamida. Tornillo de acero.Versión:Negro. Tornillo cincado.Indicación:Pie regulable con superficie regulable moleteada. Versión rígida.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | H1 | L | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0677.2805X016 | 28,5 | M5 | 9,3 | 25,3 | 16 | 2 | | | A petición | | K0677.2805X020 | 28,5 | M5 | 9,3 | 29,3 | 20 | 2 | | | A petición | | K0677.2805X025 | 28,5 | M5 | 9,3 | 34,3 | 25 | 2 | | | A petición | | K0677.2805X040 | 28,5 | M5 | 9,3 | 49,3 | 40 | 2 | | | A petición | | K0677.2806X016 | 28,5 | M6 | 9,3 | 25,3 | 16 | 3,5 | | | A petición | | K0677.2806X020 | 28,5 | M6 | 9,3 | 29,3 | 20 | 3,5 | | | A petición | | K0677.2806X030 | 28,5 | M6 | 9,3 | 39,3 | 30 | 3,5 | | | A petición | | K0677.2806X040 | 28,5 | M6 | 9,3 | 49,3 | 40 | 3,5 | | | A petición | | K0677.2806X050 | 28,5 | M6 | 9,3 | 59,3 | 50 | 3,5 | | | A petición | | K0677.2808X016 | 28,5 | M8 | 9,3 | 25,3 | 16 | 4,5 | | | A petición | | K0677.2808X020 | 28,5 | M8 | 9,3 | 29,3 | 20 | 4,5 | | | A petición | | K0677.2808X030 | 28,5 | M8 | 9,3 | 39,3 | 30 | 4,5 | | | A petición | | K0677.2808X040 | 28,5 | M8 | 9,3 | 49,3 | 40 | 4,5 | | | A petición | | K0677.2808X050 | 28,5 | M8 | 9,3 | 59,3 | 50 | 4,5 | | | A petición | | K0677.2808X060 | 28,5 | M8 | 9,3 | 69,3 | 60 | 4,5 | | | A petición | | K0677.2808X080 | 28,5 | M8 | 9,3 | 89,3 | 80 | 4,5 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|