HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pies regulables con hexágono
K0676

Pies regulables con hexágono

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polietileno.
Tornillo de acero.
Versión:Negro.
Tornillo cincado.
Indicación:Pie regulable con superficie regulable hexagonal. Versión rígida.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0676 Pies regulables con hexágono 112 kB

Planos

Pies regulables con hexágono

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1HSWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0676.2006X020M6720201,5 A petición
K0676.2006X030M6720301,5 A petición
K0676.2006X040M6720401,5 A petición
K0676.2006X050M6720501,5 A petición
K0676.2008X020M8720203 A petición
K0676.2008X030M8720303 A petición
K0676.2008X040M8720403 A petición
K0676.2008X050M8720503 A petición
K0676.2506X020M67,525201,5 A petición
K0676.2506X030M67,525301,5 A petición
K0676.2506X040M67,525401,5 A petición
K0676.2506X050M67,525501,5 A petición
K0676.2508X020M87,525203 A petición
K0676.2508X030M87,525303 A petición
K0676.2508X040M87,525403 A petición
K0676.2508X050M87,525503 A petición
K0676.2510X020M107,525204 A petición
K0676.2510X030M107,525304 A petición
K0676.3008X020M8830203 A petición
K0676.3008X030M8830303 A petición
K0676.3008X040M8830403 A petición
K0676.3008X050M8830503 A petición
K0676.3010X020M10830203 A petición
K0676.3010X030M10830303 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33