Grupos de mercancía
Pies regulables de acero o acero inoxidable
Forma A
K0739_A

Pies regulables de acero o acero inoxidable Forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Versión:Base del pie y husillo roscado de acero cincado.
Base del pie de acero inoxidable, pulida.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.

Indicación:Pies regulables de acero o acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

Si los pies son de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0739_A Pies regulables de acero o acero inoxidable Forma A 140 kB

Planos

Pies regulables de acero o acero inoxidable
Forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1HH1H2SWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0739.1105010X50Aacero50M1019792914504 A petición
K0739.1105010X100Aacero50M101912929141004 A petición
K0739.1105012X50Aacero50M1219792914504 A petición
K0739.1105012X100Aacero50M121912929141004 A petición
K0739.1105012X150Aacero50M121917929141504 A petición
K0739.1106010X50Aacero60M1022823214507 A petición
K0739.1106010X100Aacero60M102213232141007 A petición
K0739.1106012X50Aacero60M1222823214507 A petición
K0739.1106012X100Aacero60M122213232141007 A petición
K0739.1106012X150Aacero60M122218232141507 A petición
K0739.1108010X50Aacero80M10258535145010 A petición
K0739.1108010X100Aacero80M1025135351410010 A petición
K0739.1108012X50Aacero80M12258535145010 A petición
K0739.1108012X100Aacero80M1225135351410010 A petición
K0739.1108012X150Aacero80M1225185351415010 A petición
K0739.1108014X50Aacero80M14258535145010 A petición
K0739.1108014X100Aacero80M1425135351410010 A petición
K0739.1108014X150Aacero80M1425185351415010 A petición
K0739.1108016X100Aacero80M1625135351610010 A petición
K0739.1108016X150Aacero80M1625185351615010 A petición
K0739.1108020X75Aacero80M202511136207510 A petición
K0739.1108020X100Aacero80M2025136362010010 A petición
K0739.1108020X150Aacero80M2025186362015010 A petición
K0739.1108020X200Aacero80M2025236362020010 A petición
K0739.1110020X75Aacero100M2028113,538,5207515 A petición
K0739.1110020X100Aacero100M2028138,538,52010015 A petición
K0739.1110020X150Aacero100M2028188,538,52015015 A petición
K0739.1110020X200Aacero100M2028238,538,52020015 A petición
K0739.1110020X250Aacero100M2028288,538,52025015 A petición
K0739.1110024X100Aacero100M2428138,538,52410015 A petición
K0739.1110024X150Aacero100M2428188,538,52415015 A petición
K0739.1110024X200Aacero100M2428238,538,52420015 A petición
K0739.1110024X250Aacero100M2428288,538,52425015 A petición
K0739.1112020X100Aacero120M2032142,542,52010030 A petición
K0739.1112020X150Aacero120M2032192,542,52015030 A petición
K0739.1112020X200Aacero120M2032242,542,52020030 A petición
K0739.1112024X100Aacero120M2432142,542,52410030 A petición
K0739.1112024X150Aacero120M2432192,542,52415030 A petición
K0739.1112024X200Aacero120M2432242,542,52420030 A petición
K0739.1112030X100Aacero120M3032143,543,53010030 A petición
K0739.1112030X150Aacero120M3032193,543,53015030 A petición
K0739.1112030X200Aacero120M3032243,543,53020030 A petición
K0739.1205010X50Aacero inoxidable50M1019792914504 A petición
K0739.1205010X100Aacero inoxidable50M101912929141004 A petición
K0739.1205012X50Aacero inoxidable50M1219792914504 A petición
K0739.1205012X100Aacero inoxidable50M121912929141004 A petición
K0739.1205012X150Aacero inoxidable50M121917929141504 A petición
K0739.1206010X50Aacero inoxidable60M1022823214507 A petición
K0739.1206010X100Aacero inoxidable60M102213232141007 A petición
K0739.1206012X50Aacero inoxidable60M1222823214507 A petición
K0739.1206012X100Aacero inoxidable60M122213232141007 A petición
K0739.1206012X150Aacero inoxidable60M122218232141507 A petición
K0739.1208010X50Aacero inoxidable80M10258535145010 A petición
K0739.1208010X75Aacero inoxidable80M102511035147510 A petición
K0739.1208010X100Aacero inoxidable80M1025135351410010 A petición
K0739.1208010X125Aacero inoxidable80M1025160351412510 A petición
K0739.1208012X50Aacero inoxidable80M12258535145010 A petición
K0739.1208012X75Aacero inoxidable80M122511035147510 A petición
K0739.1208012X100Aacero inoxidable80M1225135351410010 A petición
K0739.1208012X125Aacero inoxidable80M1225160351412510 A petición
K0739.1208012X150Aacero inoxidable80M1225185351415010 A petición
K0739.1208014X75Aacero inoxidable80M142511035147510 A petición
K0739.1208014X100Aacero inoxidable80M1425135351410010 A petición
K0739.1208014X125Aacero inoxidable80M1425160351412510 A petición
K0739.1208014X150Aacero inoxidable80M1425185351415010 A petición
K0739.1208014X175Aacero inoxidable80M1425210351417510 A petición
K0739.1208016X75Aacero inoxidable80M162511035137510 A petición
K0739.1208016X100Aacero inoxidable80M1625135351310010 A petición
K0739.1208016X125Aacero inoxidable80M1625160351312510 A petición
K0739.1208016X150Aacero inoxidable80M1625185351315010 A petición
K0739.1208016X175Aacero inoxidable80M1625210351317510 A petición
K0739.1208020X75Aacero inoxidable80M202511338177510 A petición
K0739.1208020X100Aacero inoxidable80M2025138381710010 A petición
K0739.1208020X125Aacero inoxidable80M2025163381712510 A petición
K0739.1208020X150Aacero inoxidable80M2025188381715010 A petición
K0739.1208020X175Aacero inoxidable80M2025213381717510 A petición
K0739.1208020X200Aacero inoxidable80M2025238381720010 A petición
K0739.1208020X225Aacero inoxidable80M2025263381722510 A petición
K0739.1210020X75Aacero inoxidable100M203011843177515 A petición
K0739.1210020X100Aacero inoxidable100M2030143431710015 A petición
K0739.1210020X125Aacero inoxidable100M2030168431712515 A petición
K0739.1210020X150Aacero inoxidable100M2030193431715015 A petición
K0739.1210020X175Aacero inoxidable100M2030218431717515 A petición
K0739.1210020X200Aacero inoxidable100M2030243431720015 A petición
K0739.1210024X100Aacero inoxidable100M2430144442010015 A petición
K0739.1210024X125Aacero inoxidable100M2430169442012515 A petición
K0739.1210024X150Aacero inoxidable100M2430194442015015 A petición
K0739.1210024X175Aacero inoxidable100M2430219442017515 A petición
K0739.1210024X200Aacero inoxidable100M2430244442020015 A petición
K0739.1212020X100Aacero inoxidable120M2032143431710030 A petición
K0739.1212020X150Aacero inoxidable120M2032192421715030 A petición
K0739.1212020X200Aacero inoxidable120M2032242421720030 A petición
K0739.1212024X100Aacero inoxidable120M2432144442010030 A petición
K0739.1212024X150Aacero inoxidable120M2432194442015030 A petición
K0739.1212024X200Aacero inoxidable120M2432244442020030 A petición
K0739.1212030X100Aacero inoxidable120M3032147472610030 A petición
K0739.1212030X150Aacero inoxidable120M3032196462615030 A petición
K0739.1212030X200Aacero inoxidable120M3032246462620030 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33