HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pies regulables de acero o acero inoxidable, forma B
K0739_B

Pies regulables de acero o acero inoxidable, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Versión:Base del pie cincada o pulida.
Husillo roscado cincado o con acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.
Indicación:Pies regulables de acero o acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

Si los pies son de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0739_B Pies regulables de acero o acero inoxidable, forma B 95 kB

Planos

Pies regulables de acero o acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
ADD1HH1H2SWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0739.2106010X50BAcero4560M1022823214507 A petición
K0739.2106010X100BAcero4560M102213232141007 A petición
K0739.2106012X50BAcero4560M1222823214507 A petición
K0739.2106012X100BAcero4560M122213232141007 A petición
K0739.2106012X150BAcero4560M122218232141507 A petición
K0739.2108010X50BAcero5480M10258535145010 A petición
K0739.2108010X100BAcero5480M1025135351410010 A petición
K0739.2108012X50BAcero5480M12258535145010 A petición
K0739.2108012X100BAcero5480M1225135351410010 A petición
K0739.2108012X150BAcero5480M1225185351415010 A petición
K0739.2108014X50BAcero5480M14258535145010 A petición
K0739.2108014X100BAcero5480M1425135351410010 A petición
K0739.2108014X150BAcero5480M1425185351415010 A petición
K0739.2108016X100BAcero5480M1625135351610010 A petición
K0739.2108016X150BAcero5480M1625185351615010 A petición
K0739.2108020X75BAcero5480M202511136207510 A petición
K0739.2108020X100BAcero5480M2025136362010010 A petición
K0739.2108020X150BAcero5480M2025186362015010 A petición
K0739.2108020X200BAcero5480M2025236362020010 A petición
K0739.2110020X75BAcero69100M2028113,538,5207515 A petición
K0739.2110020X100BAcero69100M2028138,538,52010015 A petición
K0739.2110020X150BAcero69100M2028188,538,52015015 A petición
K0739.2110020X200BAcero69100M2028238,538,52020015 A petición
K0739.2110020X250BAcero69100M2028288,538,52025015 A petición
K0739.2110024X100BAcero69100M2428138,538,52410015 A petición
K0739.2110024X150BAcero69100M2428188,538,52415015 A petición
K0739.2110024X200BAcero69100M2428238,538,52420015 A petición
K0739.2110024X250BAcero69100M2428288,538,52425015 A petición
K0739.2206010X50BAcero inoxidable4560M1022823214507 A petición
K0739.2206010X100BAcero inoxidable4560M102213232141007 A petición
K0739.2206012X50BAcero inoxidable4560M1222823214507 A petición
K0739.2206012X100BAcero inoxidable4560M122213232141007 A petición
K0739.2206012X150BAcero inoxidable4560M122218232141507 A petición
K0739.2208010X50BAcero inoxidable5480M10258535145010 A petición
K0739.2208010X75BAcero inoxidable5480M102511035147510 A petición
K0739.2208010X100BAcero inoxidable5480M1025135351410010 A petición
K0739.2208010X125BAcero inoxidable5480M1025160351412510 A petición
K0739.2208012X50BAcero inoxidable5480M12258535145010 A petición
K0739.2208012X75BAcero inoxidable5480M122511035147510 A petición
K0739.2208012X100BAcero inoxidable5480M1225135351410010 A petición
K0739.2208012X125BAcero inoxidable5480M1225160351412510 A petición
K0739.2208012X150BAcero inoxidable5480M1225185351415010 A petición
K0739.2208014X75BAcero inoxidable5480M142511035147510 A petición
K0739.2208014X100BAcero inoxidable5480M1425135351410010 A petición
K0739.2208014X125BAcero inoxidable5480M1425160351412510 A petición
K0739.2208014X150BAcero inoxidable5480M1425185351415010 A petición
K0739.2208014X175BAcero inoxidable5480M1425210351417510 A petición
K0739.2208016X75BAcero inoxidable5480M162511035137510 A petición
K0739.2208016X100BAcero inoxidable5480M1625135351310010 A petición
K0739.2208016X125BAcero inoxidable5480M1625160351312510 A petición
K0739.2208016X150BAcero inoxidable5480M1625185351315010 A petición
K0739.2208016X175BAcero inoxidable5480M1625210351317510 A petición
K0739.2208020X75BAcero inoxidable5480M202511338177510 A petición
K0739.2208020X100BAcero inoxidable5480M2025138381710010 A petición
K0739.2208020X125BAcero inoxidable5480M2025163381712510 A petición
K0739.2208020X150BAcero inoxidable5480M2025188381715010 A petición
K0739.2208020X175BAcero inoxidable5480M2025213381717510 A petición
K0739.2208020X200BAcero inoxidable5480M2025238381720010 A petición
K0739.2208020X225BAcero inoxidable5480M2025263381722510 A petición
K0739.2210020X75BAcero inoxidable69100M203011843177515 A petición
K0739.2210020X100BAcero inoxidable69100M2030143431710015 A petición
K0739.2210020X125BAcero inoxidable69100M2030168431712515 A petición
K0739.2210020X150BAcero inoxidable69100M2030193431715015 A petición
K0739.2210020X175BAcero inoxidable69100M2030218431717515 A petición
K0739.2210020X200BAcero inoxidable69100M2030243431720015 A petición
K0739.2210024X100BAcero inoxidable69100M2430144442010015 A petición
K0739.2210024X125BAcero inoxidable69100M2430169442012515 A petición
K0739.2210024X150BAcero inoxidable69100M2430194442015015 A petición
K0739.2210024X175BAcero inoxidable69100M2430219442017515 A petición
K0739.2210024X200BAcero inoxidable69100M2430244442020015 A petición