Grupos de mercancía
Pies regulables redondos con hexágono
K0675

Pies regulables redondos con hexágono

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.
Tornillo de acero.
Versión:Negro.
Tornillo cincado.
Indicación:Pie regulable con hexágono y ranura en cruz en la base
como ayuda de montaje. Versión rígida.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0675 Pies regulables redondos con hexágono 116 kB

Planos

Pies regulables redondos con hexágono

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HH1LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0675.3006X02030M6163620133 A petición
K0675.3006X03030M6164630133 A petición
K0675.3008X01530M8163115133 A petición
K0675.3008X02030M8163620133 A petición
K0675.3008X02530M8164125133 A petición
K0675.3008X03030M8164630133 A petición
K0675.3008X04030M8165640133 A petición
K0675.4708X01547M8163115134 A petición
K0675.4708X02047M8163620134 A petición
K0675.4708X03047M8164630134 A petición
K0675.4708X04047M8165640134 A petición
K0675.4710X02047M10163620174 A petición
K0675.4710X03047M10164630174 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33