- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0678_OBPies regulables sin perforación |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Base del pie y husillo roscado de acero.Versión:Base del pie y husillo roscado cincados.Indicación:El husillo roscado está inyectado en la base giratoria del pie.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D | D1 | H | H1 | L | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0678.03008X016 | sin perforación | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | A petición | | K0678.03008X020 | sin perforación | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | A petición | | K0678.03008X030 | sin perforación | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | A petición | | K0678.03008X040 | sin perforación | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | A petición | | K0678.03008X050 | sin perforación | 30 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | A petición | | K0678.03010X016 | sin perforación | 30 | M10 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | | | A petición | | K0678.03010X020 | sin perforación | 30 | M10 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | | | A petición | | K0678.03010X030 | sin perforación | 30 | M10 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | | | A petición | | K0678.03010X040 | sin perforación | 30 | M10 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | | | A petición | | K0678.03010X050 | sin perforación | 30 | M10 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | | | A petición | | K0678.03010X060 | sin perforación | 30 | M10 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | | | A petición | | K0678.04008X016 | sin perforación | 40 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | A petición | | K0678.04008X020 | sin perforación | 40 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | A petición | | K0678.04008X030 | sin perforación | 40 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | A petición | | K0678.04008X040 | sin perforación | 40 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | A petición | | K0678.04008X050 | sin perforación | 40 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | A petición | | K0678.04010X016 | sin perforación | 40 | M10 | 11 | 27 | 16 | 17 | | | A petición | | K0678.04010X020 | sin perforación | 40 | M10 | 11 | 31 | 20 | 17 | | | A petición | | K0678.04010X030 | sin perforación | 40 | M10 | 11 | 41 | 30 | 17 | | | A petición | | K0678.04010X040 | sin perforación | 40 | M10 | 11 | 51 | 40 | 17 | | | A petición | | K0678.04010X050 | sin perforación | 40 | M10 | 11 | 61 | 50 | 17 | | | A petición | | K0678.04010X060 | sin perforación | 40 | M10 | 11 | 71 | 60 | 17 | | | A petición | | K0678.05008X016 | sin perforación | 50 | M8 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | | | A petición | | K0678.05008X020 | sin perforación | 50 | M8 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | | | A petición | | K0678.05008X030 | sin perforación | 50 | M8 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | | | A petición | | K0678.05008X040 | sin perforación | 50 | M8 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | | | A petición | | K0678.05008X050 | sin perforación | 50 | M8 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | | | A petición | | K0678.05010X016 | sin perforación | 50 | M10 | 14 | 30 | 16 | 17 | | | A petición | | K0678.05010X020 | sin perforación | 50 | M10 | 14 | 34 | 20 | 17 | | | A petición | | K0678.05010X030 | sin perforación | 50 | M10 | 14 | 44 | 30 | 17 | | | A petición | | K0678.05010X040 | sin perforación | 50 | M10 | 14 | 54 | 40 | 17 | | | A petición | | K0678.05010X050 | sin perforación | 50 | M10 | 14 | 64 | 50 | 17 | | | A petición | | K0678.05010X060 | sin perforación | 50 | M10 | 14 | 74 | 60 | 17 | | | A petición | | K0678.06008X016 | sin perforación | 60 | M8 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | | | A petición | | K0678.06008X020 | sin perforación | 60 | M8 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | | | A petición | | K0678.06008X030 | sin perforación | 60 | M8 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | | | A petición | | K0678.06008X040 | sin perforación | 60 | M8 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | | | A petición | | K0678.06008X050 | sin perforación | 60 | M8 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | | | A petición | | K0678.06010X016 | sin perforación | 60 | M10 | 15 | 31 | 16 | 17 | | | A petición | | K0678.06010X020 | sin perforación | 60 | M10 | 15 | 35 | 20 | 17 | | | A petición | | K0678.06010X030 | sin perforación | 60 | M10 | 15 | 45 | 30 | 17 | | | A petición | | K0678.06010X040 | sin perforación | 60 | M10 | 15 | 55 | 40 | 17 | | | A petición | | K0678.06010X050 | sin perforación | 60 | M10 | 15 | 65 | 50 | 17 | | | A petición | | K0678.06010X060 | sin perforación | 60 | M10 | 15 | 75 | 60 | 17 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|