Grupos de mercancía
Tapón roscado para tubos
K0431

Tapón roscado para tubos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tapones termoplásticos reforzados con fibra de vidrio.
Inserto roscado de latón.
Versión:Tapones negros. Inserto roscado niquelado.Indicación:Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies articulados en tubos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0431 Tapón roscado para tubos 168 kB

Planos

Tapón roscado para tubos

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCLSAdecuado para tubosCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0431.103010M103028,43327Ø 30 x 15 A petición
K0431.123010M123028,43327Ø 30 x 15 A petición
K0431.143010M143028,43327Ø 30 x 15 A petición
K0431.163010M163028,43327Ø 30 x 15 A petición
K0431.103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 A petición
K0431.123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 A petición
K0431.163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 A petición
K0431.104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 A petición
K0431.124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 A petición
K0431.144215M144239,94335Ø 42,4 x 1,56 A petición
K0431.164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 A petición
K0431.204215M204239,94335Ø 42,4 x 1,56 A petición
K0431.124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 A petición
K0431.144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 A petición
K0431.164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 A petición
K0431.204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 A petición
K0431.125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 A petición
K0431.145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 A petición
K0431.165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 A petición
K0431.205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33