HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
K0391

Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Clase de resistencia 5.8.Versión:Bruñido.Indicación:Los tornillos de sujeción se utilizan junto con una pieza de presión K0393 para la sujeción.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0391 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico 205 kB

Planos

Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1D2D3L1L2L3L4L5SWCADAcc.PrecioPedir
K0391.06X30M64,53,5304,33,75,53,83  A petición
K0391.06X35M64,53,5354,33,75,53,83  A petición
K0391.06X40M64,53,5404,33,75,53,83  A petición
K0391.06X50M64,53,5504,33,75,53,83  A petición
K0391.08X35M864,8355,84,87,44,44  A petición
K0391.08X40M864,8405,84,87,44,44 A petición
K0391.08X45M864,8455,84,87,44,44  A petición
K0391.08X50M864,8505,84,87,44,44  A petición
K0391.08X60M864,8605,84,87,44,44  A petición
K0391.10X50M1086,5507,26,3955  A petición
K0391.10X55M1086,5557,26,3955  A petición
K0391.10X60M1086,5607,26,3955  A petición
K0391.10X65M1086,5657,26,3955  A petición
K0391.10X80M1086,5807,26,3955  A petición
K0391.12X60M1286,5607,26,39,86,96  A petición
K0391.12X65M1286,5657,26,39,86,96  A petición
K0391.12X70M1286,5707,26,39,86,96  A petición
K0391.12X80M1286,5807,26,39,86,96  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33