Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cable de retención de acero inoxidable.
Dispositivo de sujeción y orejeta de presión de aluminio.
Versión:Cable de retención con camisa de plástico.Indicación:Con el cable de retención y el ojo de llave K0367, los pernos de bloqueo de bola K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791, así como los pernos enchufables K0365, se pueden asegurar para que no se pierdan. Para fijar el cable de retención, se puede utilizar un tornillo M5.
Temperatura de aplicación: +80 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0367 Cables de retención 159 kB

Planos (vista completa)

Cables de retención

Cable de retención forma A con ojete y terminal de cable prensado

Más información

Planos

Cable de retención forma A con ojete y terminal de cable prensado

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaLCADAcc.PrecioPedir
K0367.0150A150 A petición
K0367.0200A200 A petición
K0367.0300A300 A petición
K0367.0500A500 A petición

Cable de retención forma B, ambos lados con terminal de cable prensado

Más información

Planos

Cable de retención forma B, ambos lados con terminal de cable prensado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

LCADAcc.PrecioPedir
K0367.1150B150 A petición
K0367.1200B200 A petición
K0367.1300B300 A petición
K0367.1500B500 A petición

Cable de retención forma C, ambos lados con ojete

Más información

Planos

Cable de retención forma C, ambos lados con ojete

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

LCADAcc.PrecioPedir
K0367.2150C150 A petición
K0367.2200C200 A petición
K0367.2300C300 A petición
K0367.2500C500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33