Cables de retención / cadenas de bolas
Cabos de segurança antiperda e correntes de esferas são usados para proteger os componentes. Eles estão disponíveis com olhal ou anel de chave.
Uniones anti pérdida, como cadenas de bolas y cables de retención, para asegurar piezas estándar en la industria
Los cables de retención y las cadenas de bolas son términos que se emplean en el área del aseguramiento de piezas estándar en la industria. Estos dos elementos de mando son importantes para la seguridad laboral y para proteger los trabajadores, los equipamientos y los productos en los entornos industriales. Se utilizan para cumplir diversos fines en relación con la seguridad, la manipulación de objetos y las piezas estándar y para impedir pérdidas .
Los elementos de mando se emplean para asegurar piezas estándar como pernos de bloqueo de bola o pernos enchufables. Se garantiza así que estas piezas no se pierdan durante el servicio o el transporte, para que puedan cumplir su función como es debido.
Además el empleo de cadenas de bolas y cables de retención contribuye a mejorar la seguridad laboral. Impiden que los objetos, las herramientas o los componentes se caigan, algo especialmente importante en los entornos industriales. Al asegurar los componentes se evita que se pierdan las herramientas o piezas estándar importantes. Esto, a su vez, ayuda a impedir las paradas técnicas de la producción que podrían ocurrir por la pérdida de componentes individuales.
La capacidad de adaptación de los elementos de mando complementa su perfil. El cable, por ejemplo, está disponible en distintas versiones y longitudes. Para poder satisfacer sus exigencias específicas, también la cadena de bolas de acero inoxidable se ofrece en diversas longitudes y versiones.
En suma, los cables de retención y las cadenas de bolas contribuyen a mejorar la seguridad en el puesto de trabajo, a aumentar la eficiencia in situ y a asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad, justo cuando se trata del aseguramiento de las piezas móviles o transportadas en la industria.
¿Qué es un cable de retención?
¿Qué son las cadenas de bolas?
Cables de retención y cadenas de bolas en la gama de KIPP
Las ventajas de los elementos de mando
¿Qué es un cable de retención?
Los cables de retención en los contextos industriales son cables especiales de acero inoxidableque aseguran las piezas estándar. El cable está diseñado para evitar que los objetos se suelten o se caigan accidentalmente, especialmente en los entornos en que el aseguramiento de las piezas estándar tiene una importancia decisiva. Los cables de retención se pueden adquirir de diversas longitudes y versiones para cumplir las exigencias específicas de las distintas aplicaciones. Se les suele equipar con argollas u ojos de llave para garantizar una fijación segura.
Los cables de retención de KIPP están hechos de acero inoxidable. Por eso se pueden usar con hasta una temperatura de aplicación de + 80 °C . Las bridas de apriete y las orejetas de engarce a presión son de aluminio.
KIPP produce los cables de retención en tres versiones. Durante el proceso de pedido se puede elegir entre las versiones.
- Forma A – con argolla y orejeta de engarce a presión
- Forma B – con argolla y orejeta de engarce a presión
- Forma C – por los dos lados con argolla
Cada una de las tres versiones está disponible en las longitudes 150 mm, 200 mm, 300 mm y 500 mm .
¿Qué son las cadenas de bolas?
Una cadena de bolas es un dispositivo de seguridad formado por bolas unidas entre sí y que asegura antipérdidas las piezas de los dispositivos. La cadena ofrece flexibilidad y libertad de movimiento, a la vez que garantiza un aseguramiento fiable. En los entornos industriales, la cadena de bolas se usa con frecuencia para unir los ojos de llaves con pernos de bloqueo de bola o pernos enchufables. La combinación de una cadena de bolas y un ojo de llave se encarga de fijar con seguridad los pernos, para que no se pierdan accidentalmente.
La cadena de bolas de KIPP está hecha de acero inoxidable y está disponible en dos formas:
- Forma A – cadena de bolas simple
- Forma B – cadena de bolas con ojo de llave
Las dos formas están disponibles en diferentes longitudes (160 mm, 320 mm, 500 mm y 1000 mm) . Si en el pedido no se realiza ninguna indicación de longitud, la cadena de bolas se suministra con una longitud de 1000 mm.
Ya sea con una argolla o con ojo de llave, las cadenas de bolas ofrecen una versatilidad adicional en el uso, porque se pueden montar fácilmente en diversos puntos de fijación. Las medidas de seguridad juegan un papel decisivo en el aseguramiento de piezas de dispositivos y de piezas estándar en los diversos sectores industriales.
Cables de retención y cadenas de bolas en la gama de KIPP
Además del cable de retención y la cadena de bolas, hay otros dos productos más en esta categoría. Se trata de los ojos de llave y un cable espiral de seguridad.
Especialmente una combinación de cable de retención y un ojo de llave suele utilizarse con frecuencia en las aplicaciones industriales para asegurar contra pérdidas los pernos de bloqueo de bola y los pernos enchufables.
El Ojo de llave hace juego perfectamente con el cable de retención con argolla y los pernos de bloqueo de bola, enchufables o de enclavamiento. Está disponible en distintos espesores (D1) y con distintos diámetros . El producto deseado se puede seleccionar con toda facilidad en el resumen del pedido. La versión es en acabado natural y está hecho de acero inoxidable 1.4310.
El cable espiral de seguridad está hecho de tres partes.
- El propio cable de seguridad, fabricado de PUR
- Una argolla, a elegir entre de cobre o de acero inoxidable
- Y un ojo de llave, a elegir de acero o acero inoxidable
El cable espiral es elástico y se presta a la perfección para asegurar piezas de dispositivos. Es robusto, resistente al desgaste y tiene una excelente fuerza de retorno.
Los componentes del material se pueden elegir individualmente. Los cables están disponibles en las longitudes de 100 mm y 200 mm .
Las ventajas de los elementos de mando
Las ventajas de los elementos de mando son evidentes. Ya sea en combinación o individualmente, los elementos de mando ofrecen una solución práctica para retener de forma segura los elementos críticos y, al mismo tiempo, ofrecen una forma de trabajo eficiente.
Al emplear cables de retención y cadenas de bolas se evita que se pierdan herramientas o componentes importantes. Esto, a su vez, contribuye a impedir las paradas técnicas de la producción, porque tener que conseguir de nuevo o sustituir las piezas perdidas costaría tiempo y recursos. El cable de retención y las cadenas de bolas sirven como seguro anti pérdidas.
El aseguramiento de los componentes con cables de retención y cadenas de bolas permite una forma de trabajo más eficiente. Los empleados obtienen la seguridad de que las piezas estándar y de dispositivos están fijas de forma segura y pueden acceder fácilmente a los objetos asegurados, sin tener que perder tiempo buscando piezas perdidas.
Las cadenas de bolas ofrecen flexibilidad y libertad de movimientos, con lo que los objetos asegurados se pueden seguir usándose con eficiencia a pesar de estar unidos mediante el cable de retención o el ojo de llave.
En suma, los cables de retención y las cadenas de bolas contribuyen a mejorar la seguridad en el puesto de trabajo, a aumentar la eficiencia in situ y a asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad. Por eso y porque hay innumerables posibilidades de combinación, son imprescindibles en muchísimas aplicaciones industriales.
Cables de retención y cadenas de bolas de KIPP
Los ojos de llave, los cables de retención, las cadenas de bolas y los cables espirales son una solución decisiva para el aseguramiento y la manipulación de las piezas estándar en entornos industriales. Con una amplia gama de productos, KIPP garantiza la máxima calidad, fiabilidad y versatilidad para diversas aplicaciones.
Al realizar un pedido en KIPP disfrutará de numerosas ventajas. Le ofrecemos una extensa selección de productos que están específicamente concebidos para las demandas de la industria.
Utilizamos materiales de alta calidad para la producción de nuestros productos. La elaboración precisa y unos controles de calidad suficientes avalan la máxima seguridad y durabilidad de nuestros productos. Un excelente servicio postventa y un suministro rápido complementan nuestro perfil.
Descubra cómo KIPP le puede ayudar a cumplir sus demandas en el área de ojos de llave, cables de retención, cadenas de bolas y cables espirales.