Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D1 | L | L2 | L con F1 | L con F2 | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Rigidez del muelle N/mm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1277.112216 | acero | A | 2,2 | 16 | 7,8 | 12 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,53 | | | A petición | | K1277.112608 | acero | A | 2,6 | 8 | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 1,1 | 2 | 0,7 | | | A petición | | K1277.113012 | acero | A | 3 | 12 | 6 | 9 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 2 | | | A petición | | K1277.113016 | acero | A | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 | | | A petición | | K1277.113412 | acero | A | 3,4 | 12 | 6 | 9 | 7,8 | 5 | 7 | 1,69 | | | A petición | | K1277.113415 | acero | A | 3,4 | 15 | 7,3 | 12 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 1,95 | | | A petición | | K1277.114014 | acero | A | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12,3 | 2,45 | | | A petición | | K1277.115016 | acero | A | 5 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | 8 | 15 | 2,7 | | | A petición | | K1277.123016 | acero inoxidable | A | 3 | 16 | 8 | 13 | 10,6 | 4,8 | 8,6 | 1,6 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D1 | L | L2 | L con F1 | L con F2 | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Rigidez del muelle N/mm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1277.213011 | acero | B | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 | | | A petición | | K1277.213016 | acero | B | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D | D1 | L | L2 | L con F1 | L con F2 | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Rigidez del muelle N/mm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1277.323013 | acero inoxidable | C | 4,1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8,9 | 5,3 | 7,2 | 1,75 | | | A petición | |
|