Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito de acero o acero inoxidable 1.4303.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Manguito de acero niquelado, acero inoxidable con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Indicación:Los casquillos de muelle se utilizan sobre todo como elementos de fijación y posicionamiento.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1277_B Casquillos de muelle, forma B 170 kB

Planos

Casquillos de muelle, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1LL2L con F1L con F2Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Rigidez del muelle
N/mm
CADAcc.PrecioPedir
K1277.213011aceroB311596,71,63,40,78 A petición
K1277.213016aceroB3168,51310,74,88,41,6 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33