K1290Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4034.Versión:Acero endurecido y bruñido. Acero inoxidable, endurecido y acabado natural. Indicación:Casquillos de posicionamiento adecuados para pernos de bloqueo. Ajustado a piezas de sujeción K0638.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1290.04 | acero | 4 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3 | 11 | | | A petición | | K1290.05 | acero | 5 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | A petición | | K1290.06 | acero | 6 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | A petición | | K1290.08 | acero | 8 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | A petición | | K1290.10 | acero | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | A petición | | K1290.104 | acero inoxidable | 4 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3 | 11 | | | A petición | | K1290.105 | acero inoxidable | 5 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | A petición | | K1290.106 | acero inoxidable | 6 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | A petición | | K1290.108 | acero inoxidable | 8 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | A petición | | K1290.110 | acero inoxidable | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|