Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Imán de neodimio.
Versión:Carcasa con acabado natural.Indicación:El imán en el interior del casquillo atrae la clavija (K1069) y la sujeta con la fuerza de sujeción especificada.
Repetibilidad de ± 0,25 mm: la repetibilidad se puede incrementar con ayuda de pernos de alojamiento adicionales.

Dimensiones de instalación para la forma A:
grosor de placa mín. 6 mm.
Dimensiones de instalación para la forma B:
grosor de placa máx. 10 mm.
Dimensiones de instalación para la forma C:
grosor de placa > 10 mm.
Dimensiones de instalación para la forma D:
agujero ciego.
A petición:Tuerca adecuada.Accesorios:Clavija K1069Indicación sobre el dibujo:
1) Imán
2) Circlip
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1068 Casquillos magnéticos 398 kB
 Indicación técnica 171 kB

Planos

Casquillos magnéticos
Casquillos magnéticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFuerza de
sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1068.670,8≤80 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33