{"product":{"productId":"agid.21708","price":3.89,"name":"Casquillos receptores de acero inoxidable para pernos de bloqueo de bola, con soporte de cabezal"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los casquillos receptores sirven para alojar pernos de bloqueo de bola con soporte del cabezal de forma rápida y sencilla.
Ventajas
Los casquillos receptores se pueden insertar de ambos lados.
Un centrado adicional de los casquillos receptores es mediante la pieza de centrado (D3).
Un centrado adicional de los casquillos receptores es mediante la pieza de centrado (D3).
Indicación sobre el dibujo
1) sin centrado
2) con centrado
2) con centrado
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.