HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola
K0724

Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:Los casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola sirven para alojar pernos de bloqueo de bola y pernos enchufables de forma rápida y sencilla.Ventajas: - Los casquillos receptores se pueden centrar mediante la pieza de centrado.
- Roscado sencillo y seguro.
- Enroscable en distintos materiales.
- Instalable por los dos lados.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0724 Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 236 kB

Planos

Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3LL3L4L5SWTCADAcc.PrecioPedir
K0724.105125M12692547354 A petición
K0724.106166M167,51230510565 A petición
K0724.108168M16101230510585 A petición
K0724.1102410M24131835687106 A petición
K0724.1122412M24151835687126 A petición
K0724.1163016M302024408119167 A petición