DescripciónMaterial:A: Cadena de acero inoxidable. B: Cadena de acero inoxidable, ojo de llave de acero inoxidable.Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Piezas idénticas.
Forma A: cadenas de bolas simples. Forma B: cadena de bolas con ojo de llave.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.