|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:El Gateway sirve de interfaz entre el perno de bloqueo con sensor de estado y un control de máquina. Recibe la señal inalámbrica del perno de bloqueo y envía a las salidas de relé cambiador una señal de salida binaria legible para el control de la máquina. De esta manera se pueden transmitir los estados de accionamiento de hasta 6 pernos de bloqueo. Para la visualización adicional se puede conectar al Gateway un equipo terminal móvil.
El panel de control integrado con pulsadores y LED permite conectar y desconectar los pernos de bloqueo, y además controlar la conexión inalámbrica, el estado de accionamiento y la carga de la batería.Material:Carcasa de policarbonato.Versión:Parte superior de la carcasa de gris claro Parte inferior de la carcasa de gris antracita.Indicación:El Gateway recibe la señal inalámbrica del perno de bloqueo con sensor de estado y la convierte en una señal de salida estandarizada. Con la conexión a un control de máquina se puede procesar posteriormente el estado de accionamiento de hasta 6 pernos de bloqueo. El número de pernos de bloqueo se puede ampliar al arbitrio utilizando más Gateways.Datos técnicos:Véase indicación técnica.Aplicación:El Gateway sirve para la conexión de los pernos de bloqueo con sensor de estado en máquinas e instalaciones. Mediante la conexión entre el Gateway y el control de máquina se pueden mostrar los estados de accionamiento de los pernos de bloqueo, y comprobarse y utilizarse para el control del proceso. Ventajas:Control del proceso en función del accionamiento. Señal de salida universal. Instalación sencilla.A petición:Otras señales de salida, interfacesAccesorios:Perno de bloqueo con sensor de estado K1495Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Señal de salida | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1494.01 | Relais | 90 | 103,4 | 108 | 58,5 | 122 | 82,5 | 107 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|