- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0339Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita. Versión:Versión de acero inoxidable: Casquillo roscado bruñido. Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Casquillo roscado de acabado natural. Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural. Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0339.1105 | A | acero | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.1206 | A | acero | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.1308 | A | acero | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.1410 | A | acero | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0339.01105 | A | acero inoxidable | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.01206 | A | acero inoxidable | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.01308 | A | acero inoxidable | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.01410 | A | acero inoxidable | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0339.11105 | A | acero inoxidable | no endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.11206 | A | acero inoxidable | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.11308 | A | acero inoxidable | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.11410 | A | acero inoxidable | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0339.2105 | B | acero | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.2206 | B | acero | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.2308 | B | acero | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.2410 | B | acero | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0339.02105 | B | acero inoxidable | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.02206 | B | acero inoxidable | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.02308 | B | acero inoxidable | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.02410 | B | acero inoxidable | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0339.12105 | B | acero inoxidable | no endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.12206 | B | acero inoxidable | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.12308 | B | acero inoxidable | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.12410 | B | acero inoxidable | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0339.3105 | C | acero | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.3206 | C | acero | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.3308 | C | acero | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.3410 | C | acero | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0339.03105 | C | acero inoxidable | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.03206 | C | acero inoxidable | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.03308 | C | acero inoxidable | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.03410 | C | acero inoxidable | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0339.13105 | C | acero inoxidable | no endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.13206 | C | acero inoxidable | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.13308 | C | acero inoxidable | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.13410 | C | acero inoxidable | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0339.4105 | D | acero | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.4206 | D | acero | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.4308 | D | acero | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.4410 | D | acero | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0339.04105 | D | acero inoxidable | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.04206 | D | acero inoxidable | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.04308 | D | acero inoxidable | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.04410 | D | acero inoxidable | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | | K0339.14105 | D | acero inoxidable | no endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | A petición | | K0339.14206 | D | acero inoxidable | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | A petición | | K0339.14308 | D | acero inoxidable | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | A petición | | K0339.14410 | D | acero inoxidable | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|