HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales y anillos distanciadores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0339_B Perno de bloqueo, forma B 153 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0339.2105BAceroEndurecido5M10x1214717715513171,3512  A petición
K0339.2206BAceroEndurecido6M12x1,5255620817614191,8614  A petición
K0339.2308BAceroEndurecido8M16x1,53374261023819242,31535  A petición
K0339.2410BAceroEndurecido10M20x1,533802812251022302,81534 A petición
K0339.02105BAcero inoxidableEndurecido5M10x1214717715513171,3512  A petición
K0339.02206BAcero inoxidableEndurecido6M12x1,5255620817614191,8614  A petición
K0339.02308BAcero inoxidableEndurecido8M16x1,53374261023819242,31535  A petición
K0339.02410BAcero inoxidableEndurecido10M20x1,533802812251022302,81534 A petición
K0339.12105BAcero inoxidableNo endurecido5M10x1214717715513171,3512  A petición
K0339.12206BAcero inoxidableNo endurecido6M12x1,5255620817614191,8614  A petición
K0339.12308BAcero inoxidableNo endurecido8M16x1,53374261023819242,31535  A petición
K0339.12410BAcero inoxidableNo endurecido10M20x1,533802812251022302,81534 A petición