Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo
K0339_C

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0339_C Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo 233 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0339.3105Caceroendurecido5M10x12147177155131,3512  A petición
K0339.3206Caceroendurecido6M12x1,52556208176141,8614  A petición
K0339.3308Caceroendurecido8M16x1,533742610238192,31535  A petición
K0339.3410Caceroendurecido10M20x1,5338028122510222,81534 A petición
K0339.03105Cacero inoxidableendurecido5M10x12147177155131,3512  A petición
K0339.03206Cacero inoxidableendurecido6M12x1,52556208176141,8614  A petición
K0339.03308Cacero inoxidableendurecido8M16x1,533742610238192,31535  A petición
K0339.03410Cacero inoxidableendurecido10M20x1,5338028122510222,81534 A petición
K0339.13105Cacero inoxidableno endurecido5M10x12147177155131,3512  A petición
K0339.13206Cacero inoxidableno endurecido6M12x1,52556208176141,8614  A petición
K0339.13308Cacero inoxidableno endurecido8M16x1,533742610238192,31535  A petición
K0339.13410Cacero inoxidableno endurecido10M20x1,5338028122510222,81534 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33